Basiswissen Hydraulik-DE-B

Allgemein

Von der Funktion und den Eigenschaften ausgewählter Komponenten bis hin zum Aufbau von Hydraulikschaltplänen – dieses Training vermittelt viele notwendige Grundlagen für Hydrauliker. Das Training wird allen empfohlen, die weitere Aufbautrainings besuchen möchten.

TERMINE
Zielgruppe
Bediener, Servicetechniker, Programmierer, Planer/Applikateure, Führungskräfte, Trainer
Voraussetzung

Technische Ausbildung

Trainingszeiten
Trainingsdauer: 3 Tage

1. - 2. Tag 08:00 - 16:15 Uhr

3. Tag 08:00 - 14:30 Uhr 

Preis

1.552,19 € (exkl. Mehrwertsteuer und Zuschläge)

Kontaktinformationen
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Academy
Unterdürrbacher Straße 10
97080 Würzburg
Germany

Tel: +49 9352 18-1920
training@boschrexroth.de
Sprache
Deutsch
Inhalt
  • Anforderungen an die Fluidtechnik
  • Grundlegende Eigenschaften der Hydraulik
  • Aufbau und Funktion einer Hydraulikanlage und typische Komponenten der Industriehydraulik
  • Physikalische Grundlagen und ihre Gesetzmäßigkeiten in der Fluidtechnik
  • Symbole nach DIN ISO 1219
  • Fluide
  • Hydropumpen, Hydromotoren und -zylinder
  • Steuerungstechnik (Sperr-, Wege-, Druck- und Stromventile)
  • Schaltpläne erstellen und lesen
Lernziele
  • Den prinzipiellen Aufbau einer Hydraulikanlage verstehen
  • Funktion und Aufbau ausgewählter Hydraulikkomponenten verstehen
  • Hydraulikschaltplan erstellen
  • Technische Dokumentation (Katalogblätter, DIN ISO 1219 etc.) effektiv anwenden
  • Umgang mit Hydraulikanlagen bei der Planung und im betrieblichen Alltag
Material Nummer
R901583417
RT-Nummer
RT04-004
Datum Standort Verfügbarkeit (Plätze)  
18.09.2024 - 20.09.2024 Buttikon(Deutsch) 2 Anmeldung
30.09.2024 - 02.10.2024 Wuerzburg(Deutsch) 5 Anmeldung
15.10.2024 - 17.10.2024 Bochum(Deutsch) 0 Ausgebucht
22.10.2024 - 24.10.2024 Hamburg(Deutsch) 6 Anmeldung
29.10.2024 - 31.10.2024 Wuerzburg(Deutsch) 0 Ausgebucht
12.11.2024 - 14.11.2024 Hamburg(Deutsch) 0 Ausgebucht
20.11.2024 - 22.11.2024 Buttikon(Deutsch) 4 Anmeldung
26.11.2024 - 28.11.2024 Bochum(Deutsch) 1 Anmeldung
03.12.2024 - 05.12.2024 Wuerzburg(Deutsch) 0 Ausgebucht
11.12.2024 - 13.12.2024 Ulm(Deutsch) 14 Anmeldung
14.01.2025 - 16.01.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung
21.01.2025 - 23.01.2025 Ulm(Deutsch) 15 Anmeldung
28.01.2025 - 30.01.2025 Bochum(Deutsch) 12 Anmeldung
11.02.2025 - 13.02.2025 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
18.02.2025 - 20.02.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung
11.03.2025 - 13.03.2025 Bochum(Deutsch) 15 Anmeldung
18.03.2025 - 20.03.2025 Buttikon(Deutsch) 10 Anmeldung
01.04.2025 - 03.04.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung
08.04.2025 - 10.04.2025 Ulm(Deutsch) 15 Anmeldung
15.04.2025 - 17.04.2025 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
06.05.2025 - 08.05.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung
20.05.2025 - 22.05.2025 Buttikon(Deutsch) 10 Anmeldung
03.06.2025 - 05.06.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung
17.06.2025 - 19.06.2025 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
24.06.2025 - 26.06.2025 Linz(Deutsch) 12 Anmeldung
08.07.2025 - 10.07.2025 Bochum(Deutsch) 12 Anmeldung
16.07.2025 - 18.07.2025 Ulm(Deutsch) 15 Anmeldung
12.08.2025 - 14.08.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung
09.09.2025 - 11.09.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung
30.09.2025 - 02.10.2025 Buttikon(Deutsch) 10 Anmeldung
07.10.2025 - 09.10.2025 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
14.10.2025 - 16.10.2025 Ulm(Deutsch) 15 Anmeldung
28.10.2025 - 30.10.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung
18.11.2025 - 20.11.2025 Ulm(Deutsch) 15 Anmeldung
25.11.2025 - 27.11.2025 Buttikon(Deutsch) 10 Anmeldung
02.12.2025 - 04.12.2025 Bochum(Deutsch) 12 Anmeldung
09.12.2025 - 11.12.2025 Wuerzburg(Deutsch) 15 Anmeldung

Haben Sie keinen (passenden) Termin gefunden? Hier können Sie Ihre individuelle Anfrage zusenden.


INDIVIDUELLE TERMIN ANFRAGE

Trainingszeiten

Trainingsdauer: 3 Tage

1. - 2. Tag 08:00 - 16:15 Uhr

3. Tag 08:00 - 14:30 Uhr 

 

Preis

1.552,19 € (exkl. Mehrwertsteuer und Zuschläge)