2024 NEU - Schaltventiltechnik-DE-A

Allgemein

Dieses Praxistraining ermöglicht es Ihnen, das Betriebsverhalten von Industriekomponenten
experimentell zu erproben. Selbst die Auswirkungen von fehlerhaften Installationen können hier „folgenlos“ demonstriert werden.

TERMINE
Zielgruppe
Bediener, Servicetechniker, Planer/Applikateure
Voraussetzung

Teilnahme an den Trainings RT04-004/RT04-015 und RT04-016 oder vergleichbare Kenntnisse

Trainingszeiten
Trainingsdauer: 4 Tage

1. - 3. Tag 08:00 - 16:15 Uhr

4. Tag 08:00 - 12:30 Uhr

Preis

2.091,32 € (exkl. Mehrwertsteuer und Zuschläge)

Kontaktinformationen
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Academy
Unterdürrbacher Straße 10
97080 Würzburg
Germany

Tel: +49 9352 18-1920
training@boschrexroth.de
Sprache
Deutsch
Inhalt
  • Kurze Wiederholung der Grundlagen
  • Analyse von Anlagenfunktionen durch Lesen von Schaltplänen
  • Betriebsverhalten von Steuerungskomponenten
  • Praxisorientierte Grundschaltungen aufbauen, einstellen und eventuelles Fehlverhalten analysieren
  • Hinweise auf und Wege zur systematischen Fehlersuche und Fehleranalyse
  • Informationen zu
    • Störquellen
    • Inbetriebnahme
    • Inspektion und Wartung
    • Instandsetzung
    • Montage und Verrohrung
    • Arbeitssicherheit und Unfallverhütung
    • Einstieg in unsere weiterführenden Praxistrainings
Lernziele
  • Hydraulikkomponenten und deren Betriebsverhalten in der Praxis verstehen
  • Beurteilung von hydraulischen Funktionsabläufen durch gezielte Messung und Analyse mittels Manometer
  • Kenntnisse zu Inbetriebnahme, Instandhaltung, Fehleranalyse, Fehlervermeidung und Unfallverhütung erwerben
Material Nummer
R901583418
RT-Nummer
RT04-005
Datum Standort Verfügbarkeit (Plätze)  
06.02.2024 - 09.02.2024 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
13.02.2024 - 16.02.2024 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
12.03.2024 - 15.03.2024 Ulm(Deutsch) 12 Anmeldung
09.04.2024 - 12.04.2024 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
14.05.2024 - 17.05.2024 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
18.06.2024 - 21.06.2024 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
23.07.2024 - 26.07.2024 Ulm(Deutsch) 12 Anmeldung
03.09.2024 - 06.09.2024 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
17.09.2024 - 20.09.2024 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
08.10.2024 - 11.10.2024 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
12.11.2024 - 15.11.2024 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
26.11.2024 - 29.11.2024 Ulm(Deutsch) 12 Anmeldung
10.12.2024 - 13.12.2024 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung

Haben Sie keinen (passenden) Termin gefunden? Hier können Sie Ihre individuelle Anfrage zusenden.


INDIVIDUELLE TERMIN ANFRAGE

Trainingszeiten

Trainingsdauer: 4 Tage

1. - 3. Tag 08:00 - 16:15 Uhr

4. Tag 08:00 - 12:30 Uhr

 

Preis

2.091,32 € (exkl. Mehrwertsteuer und Zuschläge)