Sichere Fluidtechnik nach DIN EN ISO 13849 sicher umsetzen-DE-A
Bei der Gestaltung von elektrohydraulischen Maschinen ist Sicherheit der wichtigste Aspekt.
In diesem Praxistraining werden Beispiele aus der Realität behandelt.
Dabei lernen Sie die bewährten Sicherheitsprinzipien der Hydraulik sowie die richtige Auswahl von Komponenten kennen. Außerdem werden sicherheitsrelevante Schaltungen hinsichtlich Ihrer korrekten Konzeption betrachtet. Von der Theorie bis in die Praxis wird der Performance Level (PL) mit der Software Sistema berechnet.
Ausstattung:
Ein Laptop mit der aktuellen Software Sistema (einschließlich Bibliothek Bosch Rexroth AG, Hydraulik).
Die Software kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden.
Basiswissen zur Maschinensicherheit
Risikobeurteilung von elektrohydraulischen Maschinen
Fundierte Kenntnisse der Automatisierungstechnik Kenntnisse aus einem der Bereiche Hydraulik, Elektrische Antriebstechnik oder Steuerungstechnik (SPS) sind hilfreich
1. Tag: 08.00 - 16.30 Uhr
2. Tag: 08.00 - 14:30 Uhr
1.945,93 € (exkl. Mehrwertsteuer und Zuschläge)
Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Academy
Unterdürrbacher Straße 10
97080 Würzburg
Germany
Tel: +49 9352 18-1920 training@boschrexroth.de
-
Funktionale Sicherheit in „10 Schritten zum Performance Level“
-
Methodik zur Berechnung des Performance Levels
-
Sicherer Umgang mit den Kennwerten (PL, MTTFd, PFHd, B10D, DC, CCF)
-
Grundlegende Sicherheitsschaltungen
-
Sicherheitsprinzipien und sicherheitstechnische Anforderungen aus DIN EN ISO 4413
-
Schaltungsberechnung mit Sistema
- Beurteilung und Berechnung von Steuerungen nach ISO 13849
- Sichere Bewertung in der Praxis
- Umsetzung von Sicherheitsprinzipien in der Hydraulik und Pneumatik
- 10 Schritte zum PL werden anhand eines umfassenden Beispiels geübt
- Verwendung geeigneter Ventile
| Datum | Standort | Verfügbarkeit (Plätze) | |
|---|---|---|---|
| 28.01.2027 - 29.01.2027 | Ulm(Deutsch) | 12 | Anmeldung |
Haben Sie keinen (passenden) Termin gefunden? Hier können Sie Ihre individuelle Anfrage zusenden.
INDIVIDUELLE TERMIN ANFRAGE
Trainingszeiten
Trainingsdauer: 2 Tage
1. Tag: 08.00 - 16.30 Uhr
2. Tag: 08.00 - 14:30 Uhr
Preis
1.945,93 € (exkl. Mehrwertsteuer und Zuschläge)