Stetigventiltechnik-DE-A

Allgemein

Dieses Praxistraining bietet Ihnen einen Einstieg in die Stetigventiltechnik. Als Teil einer Kleingruppe erarbeiten Sie an Prüfständen unter anderem die Inbetriebnahme sowie die methodische Fehlersuche.

 

TERMINE
Zielgruppe
Bediener, Servicetechniker, Planer/Applikateure
Voraussetzung

Teilnahme an den Trainings RT04-004/RT04-015, RT04-016 und RT04-005 oder vergleichbare Kenntnisse

Trainingszeiten
Trainingsdauer: 4 Tage

1. - 3. Tag: 08:00 - 16:15 Uhr

4. Tag: 08:00 - 12:30 Uhr

Preis

2.164,52 € (exkl. Mehrwertsteuer und Zuschläge)

Kontaktinformationen
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Academy
Unterdürrbacher Straße 10
97080 Würzburg
Germany

Tel: +49 9352 18-1920
training@boschrexroth.de
Sprache
Deutsch
Inhalt
  • Einführung in die Stetigventiltechnik
  • Komponententechnik (Wege-, Druck- und Stromventile) mit Handhabung, Betriebsverhalten und Einstellung
  • Steuerungen mit Stetigwegeventilen
  • Ansteuerelektronik analog und digital in Theorie und Praxis
  • Praktischer Versuchsaufbau nach erarbeiteten Schaltplänen am Hydraulik-Trainingssystem
  • Hinweise zu Störquellen, Fehlerbehebung und Inbetriebnahme
  • Prüfmöglichkeiten
  • Einführung in die Servoventiltechnik

 

Lernziele
  • Funktionsweise und Aufbau der Stetigventile sowie deren elektronische Ansteuerung verstehen und anwenden
  • Einfache Funktionsabläufe erkennen
  • Realisierung vorgegebener Funktionsabläufe
  • Voraussetzung schaffen für spätere Teilnahme am Training RT04-002 und/oder RT04-007
Material Nummer
R901583419
RT-Nummer
RT04-006
Datum Standort Verfügbarkeit (Plätze)  
05.11.2024 - 08.11.2024 Ulm(Deutsch) 5 Anmeldung
19.11.2024 - 22.11.2024 Wuerzburg(Deutsch) 4 Anmeldung
03.12.2024 - 06.12.2024 Wuerzburg(Deutsch) 10 Anmeldung
18.02.2025 - 21.02.2025 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
11.03.2025 - 14.03.2025 Ulm(Deutsch) 12 Anmeldung
01.04.2025 - 04.04.2025 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
08.04.2025 - 11.04.2025 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
20.05.2025 - 23.05.2025 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
10.06.2025 - 13.06.2025 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
08.07.2025 - 11.07.2025 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
09.09.2025 - 12.09.2025 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
16.09.2025 - 19.09.2025 Ulm(Deutsch) 12 Anmeldung
23.09.2025 - 26.09.2025 Hamburg(Deutsch) 10 Anmeldung
07.10.2025 - 10.10.2025 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
21.10.2025 - 24.10.2025 Bochum(Deutsch) 12 Anmeldung
28.10.2025 - 31.10.2025 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
25.11.2025 - 28.11.2025 Wuerzburg(Deutsch) 12 Anmeldung
02.12.2025 - 05.12.2025 Ulm(Deutsch) 12 Anmeldung

Haben Sie keinen (passenden) Termin gefunden? Hier können Sie Ihre individuelle Anfrage zusenden.


INDIVIDUELLE TERMIN ANFRAGE

Trainingszeiten

Trainingsdauer: 4 Tage

1. - 3. Tag: 08:00 - 16:15 Uhr

4. Tag: 08:00 - 12:30 Uhr

 

Preis

2.164,52 € (exkl. Mehrwertsteuer und Zuschläge)