Elektrificatie van mobiele toepassingen. eLion training
In deze gevorderde training leer je in detail over de eLION omvormers, motoren, kabels, DC-DC omvormer, boordlader en stroomverdeler. Je zult in staat zijn om een verbinding te maken van de PC naar de verschillende componenten en leren hoe je ze kunt parametreren.
Functionele veiligheid en het dimensioneren van een aandrijflijn maken ook deel uit van de training.
Deze training wordt in de Engelse taal gegeven
Aanbevolen wordt om de Elearning "eLION Basics – Electrification of mobile applications" (RT06-017-1-EL-EN) te volgen en de Training "Basiskennis CAN bus - CAN-Standaard SAE J1939" (RT06-006-1-FF-NL) af te ronden of vergelijkbare kennis.
09.00 - 16.00 uur
1.729,00 € (exclusief BTW)
Bosch Rexroth BV
Bosch Rexroth Academy
Achtseweg Zuid 173
5651 GW Eindhoven
Nederland
Tel: +31 088 267 25 31 academy@boschrexroth.nl
- eLION-portfolio
- Inverter
- Motors
- Kabels
- DC-DC-omvormer
- Boordlader
- Stroomverdelingseenheid
- Besturing (ctrlX Platvorm)
- Parameters en firmware
- Communicatie SAE J1939
- Functionele veiligheid
- Dimensionering
De deelnemer
- heeft kennis van de componenten en is in staat om een elektrisch systeem op te zetten met deze componenten
- is in staat een motor aan te sluiten op een inverter
- heeft basiskennis van functionele veiligheid binnen het project
- weet hoe een veilige communicatie met betrekking tot SAE J1939 kan worden opgebouwd
| Datum | Locatie | Beschikbaarheid (plaatsen) | |
|---|---|---|---|
Heeft u geen (passende) datum gevonden? Hier kunt u uw individuele aanvraag versturen
Individueel afspraakverzoek
Tijden
3 dagen
09.00 - 16.00 uur
Prijs
1.729,00 € (exclusief BTW)