Vind uw training
-
Face-to-Face
Aansturen van hydraulische assen
Deze training behandelt de basisstructuren van de best-in-class controller. Je werkt aan een hydraulische as met het IAC Multi-Ethernet regelventiel en de VT-HMC Hydraulic Motion Controller. In het kader van praktische opdrachten stel je hydraulische componenten in bedrijf met IndraWorks DS. Je...RT-Nummer: RT04-034-2-PFF-NLMEER WETEN -
Face-to-Face
Basic knowledge of hydraulics-EN-B
From the function and the properties of selected components to the setup of hydraulic circuit diagrams – This training course covers many basics that hydraulic engineers need to know. This training course is recommended for anybody who plans to attend other advanced training courses.RT-Nummer: RT04-004MEER WETEN -
Face-to-Face
Basiskennis Hydrauliek
Van de functie en eigenschappen van componenten tot opzetten van hydraulische schakelschema's, deze cursus behandelt veel van de basisbeginselen die hydraulisch ingenieurs moeten kennen. Deze cursus wordt aanbevolen voor iedereen die van plan is andere geavanceerde trainingscursussen te...RT-Nummer: RT04-004-1-PFF-NLMEER WETEN -
Face-to-Face
Cytropac, inbedrijfname van een connected aggregaat
In deze praktijkgerichte training richten we ons op de "CytroPac" het compacte aggregaat met Multi-Ethernetverbinding naar bovenliggende communicatieniveaus. De aandachtspunten van projectplanning, inbedrijfstelling, parametrering en netwerkverbinding worden in theorie en praktijk behandeld.RT-Nummer: RT04-014-2-PFF-NLMEER WETEN -
Blended Learning
Flexibel leren - eLearning en praktijkdag
De theoretische kennis doe je thuis op via onze Bosch Rexroth Learning Hub. Voor de praktijkdag kun je kiezen uit een van onze praktijkdagen die een keer per maand plaats vindt. Met maximaal 6 deelnemers ontvang je persoonlijk begeleiding in een volledig uitgerust praktijkcentrum van onze ervaren...RT-Nummer: RT14-042-4-BL-NLMEER WETEN -
Face-to-Face
Hydrauliek pompen, regeleenheden en regelapparatuur
Deze training geeft kennis en inzicht over functie, het ontwerp en de werking van verdringerpompen welke gebruikt worden in open en gesloten hydraulische systemen. Dieper wordt ingegaan op de axiale plunjereenheden in industriële en mobiele toepassingen. U wordt vertrouwd gemaakt met de...RT-Nummer: RT04-010-2-PFF-NLMEER WETEN -
Face-to-Face
Hydrauliek proportionele techniek
Deze praktische training is een introductie in de hydraulische proportionaal ventiel techniek. Je werkt in een kleine groep processen uit voor inbedrijfstelling en methodische probleemoplossing in de praktijk.RT-Nummer: RT04-006-2-PFF-NLMEER WETEN -
Face-to-Face
Hydraulische onderhoudstechniek
Onvoldoende en onjuiste service en onderhoud van hydraulische systemen leiden tot onvoorspelbare kosten. Productie-uitval, veiligheidsrisico's, stilstandtijden, milieuvervuiling en het vervallen van garantieclaims kunnen de gevolgen zijn. Het gebruik van systematische procedures en praktische...RT-Nummer: RT04-023-2-PFF-NLMEER WETEN