Vind uw training
-
eLearning
Basics for digital Transformation (eLearning)
The ongoing digital transformation fundamentally changes the conditions and the environment of the industry worldwide. Industrial companies are facing massive challenges with the target shaping and implementing the digital transformation including individual, practical and economic aspects. In this...RT-Nummer: RT13-007-1-EL-EN01-12MEER WETEN -
eLearning
Basics in Data and Artificial Intelligence (eLearning)
The ongoing digital transformation fundamentally changes the conditions and the environment of the industry worldwide. Industrial companies are facing massive challenges with the target shaping and implementing the digital transformation including individual, practical and economic aspects. In this...RT-Nummer: RT13-009-1-LV-ENMEER WETEN -
eLearning
Basics in IT-Network - Infrastructure & Security (eLearning)
The ongoing digital transformation fundamentally changes the conditions and the environment of the industry worldwide. Industrial companies are facing massive challenges with the target shaping and implementing the digital transformation including individual, practical and economic aspects. In this...RT-Nummer: RT13-008-1-EL-ENMEER WETEN -
eLearning
Basics in smart systems & IT-architecture (eLearning)
The ongoing digital transformation fundamentally changes the conditions and the environment of the industry worldwide. Industrial companies are facing massive challenges with the target shaping and implementing the digital transformation including individual, practical and economic aspects. In this...RT-Nummer: RT13-010-1-LV-ENMEER WETEN -
Face-to-Face
ctrlX CORE - configureren van de open motion controller
In deze training geven we u nuttige achtergrondinformatie over de inbedrijfstelling en projectie van ctrlX AUTOMATION. Aan de hand van praktische oefeningen leert u meer over de verschillende mogelijkheden van het systeem. Uw leerdoel is de inbedrijfstelling van een machine met meerdere assen,...RT-Nummer: RT02-102-2-PFF-NLMEER WETEN -
Face-to-Face
Cytropac, inbedrijfname van een connected aggregaat
In deze praktijkgerichte training richten we ons op de "CytroPac" het compacte aggregaat met Multi-Ethernetverbinding naar bovenliggende communicatieniveaus. De aandachtspunten van projectplanning, inbedrijfstelling, parametrering en netwerkverbinding worden in theorie en praktijk behandeld.RT-Nummer: RT04-014-2-PFF-NLMEER WETEN -
Face-to-Face
Elektrificatie van mobiele toepassingen. eLion training
In deze gevorderde training leer je in detail over de eLION omvormers, motoren, kabels, DC-DC omvormer, boordlader en stroomverdeler. Je zult in staat zijn om een verbinding te maken van de PC naar de verschillende componenten en leren hoe je ze kunt parametreren. Functionele veiligheid en het...RT-Nummer: RT06-018-2-PFF-NLMEER WETEN